Menü Suche

LDPE Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard 14.0 mm 16.1 mm Blau 3

Blaue konische LDPE-Kappe/Stopfen kann zum Verschließen von Innen- und Außendurchmessern eingesetzt werden. Einfach zu montieren und zu entfernen Das Teil bietet ausgezeichneten Schutz gegen Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während Lagerung und Transport.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10218259

Alte Essentra-Artikelnummer:

17

122438 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
750 - 7499 0,1685 €
7500 + 0,0815 €
Verpackungseinheit (VPE): 7500

Bestelleinheit: VPE 750

Gesamtpreis:

126,38 €

750 x 0,1685 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 19.8 mm
d1 14.0 mm
d2 16.1 mm
d3 14.4 mm
d4 12.3 mm
h 12.7 mm
Farbe Blau
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Typ 3 – Standard-Protektor
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns