Menü Suche

Konische Kappe und Stopfen 74.0 mm 77.0 mm Rot LDPE

Diese Konischen Standard-Kappen und -Stopfen können für mehrere Innen- und Außendurchmesser verwendet werden. Ihre Doppelfunktion sorgt für Schutz vor Schäden, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports. Sie sind einfach anzubringen und zu entfernen, rot und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20595487

Alte Essentra-Artikelnummer:

20595487

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 299 0,3791 €
300 - 1499 0,2708 €
1500 + 0,2437 €
Verpackungseinheit (VPE): 300

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

11,37 €

30 x 0,3791 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 82.5 mm
d1 74.0 mm
d2 77.0 mm
h 18.7 mm
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns