Menü Suche

Konische Kappe und Stopfen 252.2 mm 257.8 mm Schwarz LDPE

Black LDPE Tapered Cap & Plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10241561

Alte Essentra-Artikelnummer:

39195

309 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 + 7,8568 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

392,84 €

50 x 7,8568 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 272.5 mm
d1 252.2 mm
d2 257.8 mm
d3 247.8 mm
d4 247.2 mm
h 33.8 mm
Farbe Black
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Typ Blasen
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns