Menü Suche

LDPE Konische Kappen & Stopfen ‒ Standard 109.0 mm 113.0 mm Rot 2

Diese rote Kappe/Stopfen kann zum Verschließen von Innen- und Außendurchmessern eingesetzt werden. Dieser Artikel lässt sich leicht montieren und demontieren und hat 6 Rippen am Schaft für einen sicheren Sitz bei der Verwendung als Stopfen. Das Teil bietet ausgezeichneten Schutz gegen Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während Lagerung und Transport.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10103111

Alte Essentra-Artikelnummer:

462570

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
35 - 174 1,9485 €
175 + 1,0954 €
Verpackungseinheit (VPE): 175

Bestelleinheit: VPE 35

Gesamtpreis:

68,20 €

35 x 1,9485 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 123.0 mm
d1 109.0 mm
d2 113.0 mm
d3 111.0 mm
d4 106.0 mm
h 27.0 mm
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Typ 2
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns