Menü Suche

Konische Kappe und Stopfen 96.5 mm 102.0 mm Rot LDPE

Diese rote konische Kappe und der konische Stopfen sind zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser oder zum Verschließen mehrerer Außendurchmesser geeignet. Einfach zu montieren und zu entfernen, hat dieses Teil 6 Rippen auf dem Schaft für sicheren Sitz, wenn er als Stopfen verwendet wird. Das Teil bietet hervorragenden Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10139356

Alte Essentra-Artikelnummer:

464166

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 199 0,9491 €
200 - 1999 0,4717 €
2000 - 3999 0,4477 €
4000 + 0,4027 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

18,98 €

20 x 0,9491 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 110.0 mm
d1 96.5 mm
d2 102.0 mm
d3 94.0 mm
d4 101.0 mm
h 31.0 mm
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns