Menü Suche

Konische Kappe und Stopfen 69.1 mm 76.2 mm Blau LDPE

Blaue konische LDPE-Kappe/Stopfen kann zum Verschließen von Innen- und Außendurchmessern eingesetzt werden. Einfach zu montieren und zu entfernen Das Teil bietet ausgezeichneten Schutz gegen Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während Lagerung und Transport.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10309285

Alte Essentra-Artikelnummer:

81

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 1,4281 €
500 + 0,7307 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

71,41 €

50 x 1,4281 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 79.4 mm
d1 69.1 mm
d2 76.2 mm
d3 74.9 mm
d4 66.7 mm
h 25.4 mm
Farbe Blau
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Typ Blasen
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns