Menü Suche

Konische Kappe und Stopfen 11.3 mm 13.2 mm Rot LDPE

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 8.4 to 10 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal
Neue Essentra-Artikelnummer:

10070888

Alte Essentra-Artikelnummer:

10420

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,1827 €
5000 + 0,0781 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

91,35 €

500 x 0,1827 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d3 9.8 mm
d4 11.6 mm
d1 11.3 mm
d2 13.2 mm
h 11.0 mm
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Typ 4
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns