Konische Kappen und Stopfen mit breitem Flansch bieten zusätzlichen Oberflächenschutz. Der breitere Flansch verhindert, dass das Teil versehentlich durch das Gegenstück nach unten gedrückt wird. Sie können als Stopfen oder Kappe verwendet werden. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Komponenten mit Doppelfunktion werden in der Regel zum Schutz vor Schäden, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Sie lassen sich einfach anbringen und entfernen und haben ein praktisches Design zum Aufschieben bzw. Einstecken.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | d2 | Farbe | d3 | h | d4 | d1 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF11A | 0,1007 € - 0,155 € | 4975 Auf Lager |
0.941 in
23.9 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
Blau
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0,1067 € - 0,1643 € | 10519 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Blau
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,1127 € - 0,1735 € | 4991 Auf Lager |
1.28 in
32.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
Blau
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,1307 € - 0,2013 € | 1794 Auf Lager |
1.846 in
46.9 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
Blau
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
0,0744 € - 0,1147 € | 36086 Auf Lager |
0.484 in
12.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
Blau
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0552 € - 0,1302 € | 18650 Auf Lager |
0.724 in
18.4 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
Rot
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,1451 € - 0,3511 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.89 in
48.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rot
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
||
0,3302 € - 0,9082 € | 2081 Auf Lager |
2.835 in
72.0 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
Rot
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
||
0,1796 € - 0,4236 € | 1068 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
Rot
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
||
0,4449 € - 1,0475 € | 500 Auf Lager |
2.626 in
66.7 mm
|
2.13 in
54.1 mm
|
Rot
|
1.953 in
49.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
0,3095 € - 0,6662 € | 696 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Blau
|
1.504 in
38.2 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
||
0,1007 € - 0,155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.949 in
24.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Blau
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
0,1067 € - 0,1643 € | 1531 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
Blau
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
0,1187 € - 0,1828 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.343 in
34.1 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
Blau
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
0,2489 € - 0,3834 € | 2831 Auf Lager |
1.937 in
49.2 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
Blau
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1.449 in
36.8 mm
|
||
0,0766 € - 0,118 € | 1971 Auf Lager |
0.74 in
18.8 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
Blau
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
0,0707 € - 0,1668 € | 57294 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
Rot
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,221 € - 0,5223 € | 6050 Auf Lager |
1.862 in
47.3 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
Rot
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
||
0,0707 € - 0,1662 € | 3200 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Rot
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
0,2169 € - 0,5426 € | 477 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
Rot
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.