Menü Suche

Konische Kappe und Stopfen 13.5 mm 15.5 mm Rot LDPE

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 30.0 mm | 1.181 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10084908

Alte Essentra-Artikelnummer:

12434

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,1848 €
5000 + 0,0774 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

92,40 €

500 x 0,1848 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d3 11.4 mm
d4 13.2 mm
d1 13.5 mm
d2 15.5 mm
h 9.5 mm
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Typ 4
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns