Menü Suche

LDPE Konische Kappe und Stopfen 33.3 mm 37.2 mm Rot 2

Das Design mit der konischen Breitflanschkappe und Stopfen verleiht diesem Teil zusätzlichen Schutz auf Lagerflächen und verhindert, dass der Stecker versehentlich durch das Loch gedrückt wird. Durch das konische Design kann das Teil als Stopfen für verschiedene Innendurchmesser und als Kappe für verschiedene Außendurchmesser verwendet werden. Es bietet Schutz gegen Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während Lagerung und Transport.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10084946

Alte Essentra-Artikelnummer:

12438

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
80 - 799 0,612 €
800 - 7999 0,259 €
8000 + 0,2464 €
Verpackungseinheit (VPE): 800

Bestelleinheit: VPE 80

Gesamtpreis:

48,96 €

80 x 0,612 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d3 32.0 mm
d4 35.6 mm
d1 33.3 mm
d2 37.2 mm
h 22.2 mm
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Typ 2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns