Menü Suche

Konische Kappe und Stopfen 36.9 mm 40.6 mm Rot LDPE

Das Design mit der konischen Breitflanschkappe und Stopfen verleiht diesem Teil zusätzlichen Schutz auf Lagerflächen und verhindert, dass der Stecker versehentlich durch das Loch gedrückt wird. Durch das konische Design kann das Teil als Stopfen für verschiedene Innendurchmesser und als Kappe für verschiedene Außendurchmesser verwendet werden. Es bietet Schutz gegen Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während Lagerung und Transport.
Artikelnr:

12439

2814 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
80 - 799 0,6354 €
800 + 0,2694 €
Verpackungseinheit (VPE): 800

Bestelleinheit: VPE 80

Gesamtpreis:

50,83 €

80 x 0,6354 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 54.2 mm
d1 36.9 mm
d2 40.6 mm
d3 35.0 mm
d4 39.0 mm
h 22.5 mm
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns