Menü Suche

Konische Kappe und Stopfen 31.1 mm 34.4 mm Rot LDPE

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap M32 fittings or plug M35 holes with a 47.6 mm | 1.874 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10092187

Alte Essentra-Artikelnummer:

18360

1377 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,5529 €
1000 - 9999 0,2323 €
10000 + 0,221 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

55,29 €

100 x 0,5529 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 47.6 mm
d1 31.1 mm
d2 34.4 mm
d3 29.8 mm
d4 32.8 mm
h 19.1 mm
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns