Menü Suche

Konische Kappe und Stopfen 14.7 mm 16.9 mm Rot LDPE

Diese Konischen Kappen und Stopfen mit breitem Flansch verfügen über ein Design, das zusätzlichen Schutz durch eine größere Auflagefläche bietet und verhindert, dass der Stopfen versehentlich durch das Loch nach unten gedrückt wird. Sie schützen vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports. Rot und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20595692

Alte Essentra-Artikelnummer:

20595692

5400 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
600 - 5999 0,0582 €
6000 - 29999 0,0415 €
30000 + 0,0374 €
Verpackungseinheit (VPE): 6000

Bestelleinheit: VPE 600

Gesamtpreis:

34,92 €

600 x 0,0582 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 25.4 mm
d1 14.7 mm
d2 16.9 mm
d3 14.7 mm
d4 25.4 mm
h 12.7 mm
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns