Menü Suche

Konische Kappe und Stopfen 60.5 mm 68.3 mm Gelb LDPE

Diese gelbe konische Kappe und der konische Stopfen sind zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser oder zum Verschließen mehrerer Außendurchmesser geeignet. Einfach zu montieren und zu entfernen, hat dieses Teil 6 Rippen auf dem Schaft für sicheren Sitz, wenn er als Stopfen verwendet wird. Das Teil bietet hervorragenden Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10134207

Alte Essentra-Artikelnummer:

3144000

1794 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
45 - 449 2,3254 €
450 - 899 1,1073 €
900 + 0,5843 €
Verpackungseinheit (VPE): 450

Bestelleinheit: VPE 45

Gesamtpreis:

104,64 €

45 x 2,3254 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d3 57.0 mm
d4 65.7 mm
d1 60.5 mm
d2 68.3 mm
h 32.0 mm
Farbe Gelb
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Typ 2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns