Menü Suche

Konische Kappe und Stopfen 25.0 mm 28.1 mm Blau LDPE

Die konischen Kappen und Stopfen mit breitem Flansch aus LDPE, blau, können Anschlüsse und Bohrungen mit einem Durchmesser von 36,5 mm | 1,437 Zoll abdecken. Der Flansch bietet Schutz und verhindert, dass der Stopfen in das zu schützende Anwendungsteil hineinrutscht.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10160176

Alte Essentra-Artikelnummer:

LF20A

1186 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
300 - 1499 0,1957 €
1500 - 2999 0,1779 €
3000 + 0,1271 €
Verpackungseinheit (VPE): 3000

Bestelleinheit: VPE 300

Gesamtpreis:

58,71 €

300 x 0,1957 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d3 23.4 mm
d4 26.4 mm
d1 25.0 mm
d2 28.1 mm
h 18.9 mm
Farbe Blau
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Typ Blasen
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns