Menü Suche

LDPE Konische Kappe und Stopfen 31.4 mm 35.1 mm Blau 3

Die konischen Kappen und Stopfen mit breitem Flansch aus LDPE, blau, können Anschlüsse und Bohrungen mit einem Durchmesser von 42,8 mm | 1,687 Zoll abdecken. Der Flansch bietet Schutz und verhindert, dass der Stopfen in das zu schützende Anwendungsteil hineinrutscht.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10160183

Alte Essentra-Artikelnummer:

LF22A

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 999 0,2051 €
1000 - 1999 0,1865 €
2000 + 0,1332 €
Verpackungseinheit (VPE): 2000

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

41,02 €

200 x 0,2051 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 42.8 mm
d1 31.4 mm
d2 35.1 mm
d3 29.6 mm
d4 33.3 mm
h 18.9 mm
Farbe Blau
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns