Menü Suche

Konische Kappe und Stopfen 33.3 mm 37.2 mm Blau LDPE

Die konischen Kappen und Stopfen mit breitem Flansch aus LDPE, blau, können Anschlüsse mit einem Durchmesser von 46,9 mm | 1,845 Zoll abdecken. Der Flansch bietet Schutz und verhindert, dass der Stopfen in das zu schützende Anwendungsteil hineinrutscht.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10160190

Alte Essentra-Artikelnummer:

LF23XA

3135 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
170 - 849 0,2051 €
850 - 1699 0,1865 €
1700 + 0,1332 €
Verpackungseinheit (VPE): 1700

Bestelleinheit: VPE 170

Gesamtpreis:

34,87 €

170 x 0,2051 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 46.9 mm
d1 33.3 mm
d2 37.2 mm
d3 31.8 mm
d4 35.2 mm
h 19.7 mm
Farbe Blau
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns