Menü Suche

Konische Kappen und Stopfen ‒ breiter Flansch

In Produktion

Konische Kappen und Stopfen mit breitem Flansch bieten zusätzlichen Oberflächenschutz. Der breitere Flansch verhindert, dass das Teil versehentlich durch das Gegenstück nach unten gedrückt wird. Sie können als Stopfen oder Kappe verwendet werden. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.

Diese Komponenten mit Doppelfunktion werden in der Regel zum Schutz vor Schäden, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.

Sie lassen sich einfach anbringen und entfernen und haben ein praktisches Design zum Aufschieben bzw. Einstecken.

  • Verhindert, dass der Stopfen versehentlich durch das Kontaktstück nach unten gedrückt wird.
  • Schützen Rohre, Anschlüsse und Zugänge mit und ohne Gewinde vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit, Ablagerungen und Korrosion.
  • Geeignet für den Einsatz in Hydrauliksystemen, Automobilkomponenten, in der chemischen oder medizinischen Industrie.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
83 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit D d2 Farbe d3 h d4 d1 Kaufen
0,076 € - 0,1813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
16.9 mm
Rot
13.2 mm
12.7 mm
15.4 mm
14.7 mm
0,2749 € - 0,647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57.2 mm
44.8 mm
Rot
39.7 mm
19.0 mm
43.0 mm
41.4 mm
0,5361 € - 1,4798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
83.0 mm
66.4 mm
Rot
59.0 mm
28.0 mm
64.3 mm
62.0 mm
0,265 € - 0,2971 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55.4 mm
25.3 mm
Rot
20.8 mm
17.3 mm
23.5 mm
22.5 mm
0,0476 € - 0,0708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
12.4 mm
Rot
11.4 mm
7.0 mm
12.4 mm
9.5 mm
0,0344 € - 0,0723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.3 mm
31.4 mm
Rot
28.0 mm
12.7 mm
30.3 mm
29.2 mm
0,1667 € - 0,3502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
4.3 mm
Gelb
1.9 mm
8.0 mm
2.7 mm
3.5 mm
0,0653 € - 0,1667 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.7 mm
9.3 mm
Gelb
6.2 mm
8.1 mm
6.9 mm
7.9 mm
0,1051 € - 0,1667 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
12.6 mm
Gelb
9.3 mm
9.5 mm
11.2 mm
11.1 mm
0,3052 € - 0,3052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
23.0 mm
Gelb
19.2 mm
13.5 mm
22.0 mm
20.8 mm
0,2639 € - 0,4976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.0 mm
38.0 mm
Gelb
32.2 mm
17.0 mm
35.6 mm
34.0 mm
0,62 € - 1,302 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
69.0 mm
57.0 mm
Gelb
50.9 mm
25.5 mm
55.5 mm
53.0 mm
0,5988 € - 2,3611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
81.0 mm
70.0 mm
Gelb
61.1 mm
23.5 mm
67.3 mm
65.5 mm
0,6191 € - 2,4543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
92.0 mm
78.5 mm
Gelb
74.3 mm
19.5 mm
78.2 mm
76.1 mm
1,4282 € - 2,9994 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
108.0 mm
95.5 mm
Gelb
91.7 mm
19.5 mm
94.8 mm
94.0 mm
0,1098 € - 0,3502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
6.4 mm
Gelb
4.0 mm
8.0 mm
4.8 mm
5.6 mm
0,1161 € - 0,1277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
12.4 mm
Gelb
9.0 mm
8.0 mm
10.7 mm
10.9 mm
0,174 € - 0,2891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
20.2 mm
Gelb
15.5 mm
13.0 mm
19.3 mm
18.0 mm
0,2207 € - 0,4115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
32.6 mm
Gelb
29.0 mm
17.0 mm
30.9 mm
30.2 mm
0,2322 € - 1,0817 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
61.0 mm
52.3 mm
Gelb
47.2 mm
16.0 mm
50.5 mm
50.0 mm
  • von 5
Konische Kappe und Stopfen 14.7 mm 16.9 mm Rot LDPE

18351

Preisbereich
0,1813 € - 0,076 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • d3
    13.2 mm
  • d4
    15.4 mm
Konische Kappe und Stopfen 41.4 mm 44.8 mm Rot LDPE

18362

Preisbereich
0,647 € - 0,2749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    57.2 mm
  • d1
    41.4 mm
  • d2
    44.8 mm
  • d3
    39.7 mm
  • d4
    43.0 mm
Konische Kappe und Stopfen 62.0 mm 66.4 mm Rot LDPE

18374

Preisbereich
1,4798 € - 0,5361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    83.0 mm
  • d1
    62.0 mm
  • d2
    66.4 mm
  • d3
    59.0 mm
  • d4
    64.3 mm
Konische Kappe und Stopfen 22.5 mm 25.3 mm Rot LDPE

12134

Preisbereich
0,2971 € - 0,265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    55.4 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.3 mm
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    23.5 mm
Konische Kappe und Stopfen 9.5 mm 12.4 mm Rot LDPE

110831

Preisbereich
0,0708 € - 0,0476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    12.4 mm
  • d3
    11.4 mm
  • d4
    12.4 mm
Konische Kappe und Stopfen 29.2 mm 31.4 mm Rot LDPE

1461619

Preisbereich
0,0723 € - 0,0344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    47.3 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.4 mm
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
Konische Kappe und Stopfen 3.5 mm 4.3 mm Gelb LDPE

3101000

Preisbereich
0,3502 € - 0,1667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.0 mm
  • d1
    3.5 mm
  • d2
    4.3 mm
  • d3
    1.9 mm
  • d4
    2.7 mm
Konische Kappe und Stopfen 7.9 mm 9.3 mm Gelb LDPE

3107000

Preisbereich
0,1667 € - 0,0653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.7 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    6.2 mm
  • d4
    6.9 mm
Konische Kappe und Stopfen 11.1 mm 12.6 mm Gelb LDPE

3112000

Preisbereich
0,1667 € - 0,1051 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.6 mm
  • d3
    9.3 mm
  • d4
    11.2 mm
Konische Kappe und Stopfen 20.8 mm 23.0 mm Gelb LDPE

3123000

Preisbereich
0,3052 € - 0,3052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.0 mm
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    22.0 mm
Konische Kappe und Stopfen 34.0 mm 38.0 mm Gelb LDPE

3133000

Preisbereich
0,4976 € - 0,2639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    47.0 mm
  • d1
    34.0 mm
  • d2
    38.0 mm
  • d3
    32.2 mm
  • d4
    35.6 mm
Konische Kappe und Stopfen 53.0 mm 57.0 mm Gelb LDPE

3140000

Preisbereich
1,302 € - 0,62 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    69.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    50.9 mm
  • d4
    55.5 mm
Konische Kappe und Stopfen 65.5 mm 70.0 mm Gelb LDPE

3145000

Preisbereich
2,3611 € - 0,5988 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    81.0 mm
  • d1
    65.5 mm
  • d2
    70.0 mm
  • d3
    61.1 mm
  • d4
    67.3 mm
Konische Kappe und Stopfen 76.1 mm 78.5 mm Gelb LDPE

3149000

Preisbereich
2,4543 € - 0,6191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    92.0 mm
  • d1
    76.1 mm
  • d2
    78.5 mm
  • d3
    74.3 mm
  • d4
    78.2 mm
Konische Kappe und Stopfen 94.0 mm 95.5 mm Gelb LDPE

3155000

Preisbereich
2,9994 € - 1,4282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    108.0 mm
  • d1
    94.0 mm
  • d2
    95.5 mm
  • d3
    91.7 mm
  • d4
    94.8 mm
Konische Kappe und Stopfen 5.6 mm 6.4 mm Gelb LDPE

3105000

Preisbereich
0,3502 € - 0,1098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.4 mm
  • d3
    4.0 mm
  • d4
    4.8 mm
Konische Kappe und Stopfen 10.9 mm 12.4 mm Gelb LDPE

3111000

Preisbereich
0,1277 € - 0,1161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.4 mm
  • d3
    9.0 mm
  • d4
    10.7 mm
Konische Kappe und Stopfen 18.0 mm 20.2 mm Gelb LDPE

3121000

Preisbereich
0,2891 € - 0,174 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.5 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.2 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    19.3 mm
Konische Kappe und Stopfen 30.2 mm 32.6 mm Gelb LDPE

3130000

Preisbereich
0,4115 € - 0,2207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    29.0 mm
  • d4
    30.9 mm
Konische Kappe und Stopfen 50.0 mm 52.3 mm Gelb LDPE

3139000

Preisbereich
1,0817 € - 0,2322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    61.0 mm
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • d3
    47.2 mm
  • d4
    50.5 mm