Konische Kappen und Stopfen mit breitem Flansch bieten zusätzlichen Oberflächenschutz. Der breitere Flansch verhindert, dass das Teil versehentlich durch das Gegenstück nach unten gedrückt wird. Sie können als Stopfen oder Kappe verwendet werden. Durch das konische Profil kann das Produkt, bei Einsatz als Stopfen, mehrere Innendurchmesser verschließen oder, wenn als Kappe verwendet, mehrere Außendurchmesser abdecken.
Diese Komponenten mit Doppelfunktion werden in der Regel zum Schutz vor Schäden, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Beschädigungen während der Lagerung und des Transports verwendet.
Sie lassen sich einfach anbringen und entfernen und haben ein praktisches Design zum Aufschieben bzw. Einstecken.
Material: PE-LD
Farbe: Rot, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | d2 | Farbe | d3 | h | d4 | d1 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5734 € - 2,282 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.071 in
78.0 mm
|
2.689 in
68.3 mm
|
Gelb
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.587 in
65.7 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
||
0,614 € - 2,4345 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.465 in
88.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
Gelb
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.917 in
74.1 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
||
1,3475 € - 2,8299 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.016 in
102.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Gelb
|
3.154 in
80.1 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
3.224 in
81.9 mm
|
||
0,1776 € - 0,1776 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Gelb
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1327 € - 0,1667 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
Gelb
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
0,2423 € - 0,2423 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.933 in
23.7 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gelb
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
0,1354 € - 0,1639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.437 in
36.5 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
Gelb
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5151 € - 1,0817 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.441 in
62.0 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Gelb
|
1.787 in
45.4 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.957 in
49.7 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
0,5075 € - 1,9996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.031 in
77.0 mm
|
2.579 in
65.5 mm
|
Gelb
|
2.335 in
59.3 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.539 in
64.5 mm
|
2.394 in
60.8 mm
|
||
0,6333 € - 2,4345 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.425 in
87.0 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
Gelb
|
2.638 in
67.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
1,3475 € - 2,8299 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.898 in
99.0 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
Gelb
|
3.244 in
82.4 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
3.382 in
85.9 mm
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
0,1667 € - 0,1667 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
Gelb
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,1183 € - 0,1667 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gelb
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,0895 € - 0,1667 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.886 in
22.5 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Gelb
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
0,2576 € - 0,3631 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.28 in
32.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
Gelb
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
0,2177 € - 1,0817 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.402 in
61.0 mm
|
1.976 in
50.2 mm
|
Gelb
|
1.728 in
43.9 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
0,4999 € - 1,6776 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
Gelb
|
2.075 in
52.7 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
0,614 € - 2,4345 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.228 in
82.0 mm
|
2.736 in
69.5 mm
|
Gelb
|
2.567 in
65.2 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
2.618 in
66.5 mm
|
||
1,1687 € - 2,4543 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.78 in
96.0 mm
|
3.252 in
82.6 mm
|
Gelb
|
2.921 in
74.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
3.181 in
80.8 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
||
1,5466 € - 3,2479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.252 in
108.0 mm
|
3.898 in
99.0 mm
|
Gelb
|
3.713 in
94.3 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.843 in
97.6 mm
|
3.756 in
95.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.