Menü Suche

Unterlegscheibe M33 34.0 62.0 Stahl

Diese Kugelförmigen Unterlegscheiben verfügen über eine leicht konvexe oder konkave Oberfläche. Werden zusammen mit Muttern und Schrauben verwendet, um Fehlstellungen zwischen Gegenflächen zu kompensieren, was für eine sichere Verbindung und eine Reduzierung von Schäden sorgt. Sie sind ideal für Anwendungen mit hohen Belastungen und aus Stahl gefertigt, der stark und strapazierfähig ist.
Artikelnr:

20266028

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 17,77 €
10 - 29 15,99 €
30 - 74 15,10 €
75 + 13,33 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

17,77 €

1 x 17,77 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Für Gewinde M33
d1 tol. H13 34.0
d2 62.0
h1 13.0
h2 4.4
r1 45.0
Traglast bei statischer Belastung max kN 326.0
Mit 25400 h3 21.8
Gewicht g 150.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns