Diese Kugelförmigen Unterlegscheiben haben eine leicht konvexe oder konkave Oberfläche. Werden mit Muttern oder Schrauben verwendet, um Fehlstellungen zwischen Passflächen zu kompensieren, wodurch eine sichere Verbindung gewährleistet wird, und gleichzeitig Schäden an Befestigungen oder Komponenten, die sie sichern, zu verhindern.
Sie verteilen die Last und gewährleisten einheitliche Druckverteilung zwischen der Befestigung und der Oberfläche. Da sie auf Mängel an der Oberfläche reagieren, verhindern sie Druckkonzentrationen und damit die Wahrscheinlichkeit von Schäden oder Versagen und gewährleisten die allgemeine Stabilität und Zuverlässigkeit der Baugruppe.
Die verbesserte Tragfähigkeit dieser Unterlegscheiben macht sie geeignet für Anwendungen mit schweren Lasten oder dynamischen Beanspruchungen, was größere Stärke und Langlebigkeit für die Baugruppe bietet. Daher werden sie oft für Anwendungen im Maschinenbau, in Strukturbaugruppen und in Automobilanwendungen verwendet.
Material: Stahl Seriennummer: SR25100
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h1 | h2 | r1 | Traglast bei statischer Belastung max kN | Für Gewinde | d1 tol. H13 | d2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,1964 € - 44,2549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
9.3
|
72.0
|
832.0
|
M52
|
54.0
|
96.0
|
||
| 13,4779 € - 17,9636 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.2
|
3.3
|
36.0
|
221.0
|
M27
|
28.0
|
50.0
|
||
| 56,6011 € - 75,4681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
25.0
|
11.0
|
86.0
|
1122.0
|
M60
|
62.0
|
112.0
|
||
| 0,9241 € - 1,2253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.3
|
0.7
|
9.0
|
9.0
|
M6
|
6.4
|
12.0
|
||
| 63,6827 € - 84,9068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
27.0
|
12.0
|
93.0
|
1269.0
|
M64
|
66.0
|
120.0
|
||
| 46,9651 € - 62,6236 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
23.0
|
9.8
|
79.0
|
960.0
|
M56
|
58.0
|
103.0
|
||
| 1,028 € - 1,3706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.2
|
0.6
|
12.0
|
17.0
|
M8
|
8.4
|
17.0
|
||
| 43,227 € - 57,6394 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17.0
|
6.5
|
58.0
|
542.0
|
M42
|
43.0
|
78.0
|
||
| 2,7413 € - 3,655 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.3
|
1.3
|
22.0
|
73.0
|
M16
|
17.0
|
30.0
|
||
| 1,4018 € - 1,869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
0.8
|
15.0
|
26.0
|
M10
|
10.5
|
21.0
|
||
| 23,7577 € - 31,67 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.0
|
4.6
|
50.0
|
394.0
|
M36
|
37.0
|
68.0
|
||
| 13,8414 € - 18,4517 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.0
|
4.4
|
45.0
|
326.0
|
M33
|
34.0
|
62.0
|
||
| 26,1875 € - 34,9201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
5.6
|
54.0
|
460.0
|
M39
|
40.0
|
75.0
|
||
| 12,4499 € - 16,593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.6
|
2.5
|
29.5
|
146.0
|
M22
|
23.0
|
40.0
|
||
| 29,9567 € - 39,9457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21.0
|
8.0
|
67.0
|
714.0
|
M48
|
50.0
|
92.0
|
||
| 3,8939 € - 5,1918 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.3
|
2.0
|
27.0
|
117.0
|
M20
|
21.0
|
36.0
|
||
| 12,0035 € - 16,0011 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.2
|
3.6
|
41.0
|
269.0
|
M30
|
31.0
|
56.0
|
||
| 2,5128 € - 3,3435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.0
|
1.4
|
22.0
|
53.0
|
M14
|
15.0
|
28.0
|
||
| 6,2717 € - 8,3588 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.2
|
2.4
|
32.0
|
168.0
|
M24
|
25.0
|
44.0
|
||
| 1,6095 € - 2,1494 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.6
|
1.1
|
17.0
|
38.0
|
M12
|
13.0
|
24.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.