Menü Suche

Unterlegscheibe M39 40.0 75.0 Stahl

Diese Kugelförmigen Unterlegscheiben verfügen über eine leicht konvexe oder konkave Oberfläche. Werden zusammen mit Muttern und Schrauben verwendet, um Fehlstellungen zwischen Gegenflächen zu kompensieren, was für eine sichere Verbindung und eine Reduzierung von Schäden sorgt. Sie sind ideal für Anwendungen mit hohen Belastungen und aus Stahl gefertigt, der stark und strapazierfähig ist.
Artikelnr:

20266035

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 33,63 €
10 - 29 30,27 €
30 - 74 28,59 €
75 + 25,22 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

33,63 €

1 x 33,63 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Für Gewinde M39
d1 tol. H13 40.0
d2 75.0
h1 16.0
h2 5.6
r1 54.0
Traglast bei statischer Belastung max kN 460.0
Mit 25400 h3 26.8
Gewicht g 218.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns