Menü Suche

Unterlegscheibe M60 62.0 112.0 Stahl

Diese Kugelförmigen Unterlegscheiben verfügen über eine leicht konvexe oder konkave Oberfläche. Werden zusammen mit Muttern und Schrauben verwendet, um Fehlstellungen zwischen Gegenflächen zu kompensieren, was für eine sichere Verbindung und eine Reduzierung von Schäden sorgt. Sie sind ideal für Anwendungen mit hohen Belastungen und aus Stahl gefertigt, der stark und strapazierfähig ist.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20266059

Alte Essentra-Artikelnummer:

20266059

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 74,0609 €
10 - 29 66,6527 €
30 - 74 62,9538 €
75 + 55,5456 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

74,06 €

1 x 74,0609 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Für Gewinde M60
d1 tol. H13 62.0
d2 112.0
h1 25.0
h2 11.0
r1 86.0
Traglast bei statischer Belastung max kN 1122.0
Mit 25400 h3 43.6
Gewicht g 990.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns