Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.
Seriennummer: SR1535 ,SRN0000
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Oberfläche | Knopfmaterial | Befestigungsmethode | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8642 € - 1,9465 € | 870 Auf Lager |
|
M6 x 1.0
|
Zink, gelb
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
1,0042 € - 2,2938 € | 353 Auf Lager |
1.61 in
40.9 mm
|
M10 x 1.5
|
Zink, farblos
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
1,303 € - 2,9407 € | 570 Auf Lager |
|
M6/M8
|
Kein Finish
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
1,0509 € - 2,3666 € | 1561 Auf Lager |
|
M8 x 1.25
|
Zink, farblos
|
PP
|
Einsatz mit Gewinde
|
||
15,3599 € - 18,0886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Schnellmontage
|
||
15,7912 € - 182,8691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
10.0 mm
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Schnellmontage
|
||
17,9767 € - 21,1361 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6.0 mm
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Schnellmontage
|
||
41,5702 € - 86,7139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6.0 mm
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Schnellmontage
|
||
12,085 € - 15,0845 € | 9 Auf Lager |
|
M6
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.0 mm
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Schnellmontage
|
|||
40,166 € - 83,7651 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
11,5335 € - 14,4056 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.0 mm
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Schnellmontage
|
||
13,5306 € - 16,8911 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Threaded
|
||
66,5697 € - 131,8704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
10.0 mm
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Schnellmontage
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8.0 mm
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Schnellmontage
|
|||
1,9485 € - 1,9485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M4
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
19,1761 € - 19,1761 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
66,2088 € - 131,1757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8.0 mm
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Schnellmontage
|
||
2,633 € - 3,3088 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8 x 1.25
|
Kein Finish
|
Phenolharz
|
Threaded
|
||
4,5673 € - 5,7822 € | 2 Auf Lager |
|
M10
|
Kein Finish
|
Thermoplastik
|
Insert
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.