Menü Suche

Kugelrolle 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

Diese Kugelrolleneinheit für starke Beanspruchung enthält Kohlenstoffstahllager mit verzinkten Pressungen und kann in der Anwendung verschraubt werden. Kommt versiegelt und mit einem Schmutzaustrittsloch. Kann in Anwendungen wie Fracht- und Gepäckabfertigung, Montagelinien und Maschinenbeladung eingesetzt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10302248

Alte Essentra-Artikelnummer:

551027

23 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 178,6862 €
10 - 19 85,0886 €
20 + 63,4964 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

178,69 €

1 x 178,6862 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe Unterteil 35.8 mm
Kopfhöhe 48.3 mm
Kugeldurchmesser 25.4 mm
Gewindegröße M12
Zolltarifnummer 7326909890
Durchmesser 44.5 mm
Tragfähigkeit 135.0 kg
Hauptmaterial Carbonstahl
Oberfläche Schwarz beschichtet
Typ Kugelrollen – starke Belastung
Ausrichtung Nach oben
Lastausrichtungskapazität unten 135.00 kg
Befestigungsmethode Bolzen mit Gewinde

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns