Hevi-Load-Kugelrollen sind nach präzisen Standards gestaltet und gefertigt. Das Sortiment umfasst eine Auswahl an Kugelgrößen mit einer Tragfähigkeit von 35 kg bis 1000 kg. Alle Hevi-Load-Kugelrollen sind gegen Korrosion geschützt und schwarz beschichtet.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kugeldurchmesser | Korpushöhe | Korpusdurchmesser | Kugelbreite | Höhe Unterteil | Kopfhöhe | Tragfähigkeit | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
|
|
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
|||
105,5294 € - 296,9757 € | 13 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
|
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
||
62,3124 € - 175,3544 € | 23 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
297.6 lbs
135.0 kg
|
||
5 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
705.5 lbs
320.0 kg
|
|||
64,6814 € - 86,6694 € | 20 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
551.2 lbs
250.0 kg
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
55.1 lbs
25.00 kg
|
|||
18,1793 € - 51,1496 € | 10 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
77.2 lbs
35.0 kg
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
|
|
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.937 in
49.2 mm
|
2204.6 lbs
1000.0 kg
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.