Menü Suche

Kugelrolle 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

Diese Kugelrolleneinheit für starke Beanspruchung enthält Kohlenstoffstahllager mit verzinkten Pressungen und kann in der Anwendung verschraubt werden. Kommt versiegelt und mit einem Schmutzaustrittsloch. Kann in Anwendungen wie Fracht- und Gepäckabfertigung, Montagelinien und Maschinenbeladung eingesetzt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10302378

Alte Essentra-Artikelnummer:

551040

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe Unterteil 8.0 mm
Kopfhöhe 28.5 mm
Breite Unterteil 25.4 mm
Korpusdurchmesser 25.6 mm
Kugeldurchmesser 12.7 mm
Lastausrichtungskapazität oben 25.00 kg
Zolltarifnummer 7326909890
Durchmesser 25.6 mm
Tragfähigkeit 25.00 kg
Hauptmaterial Carbonstahl
Kugelbreite 12.7 mm
Oberfläche Schwarz beschichtet
Gesamtdurchmesser 25.6 mm
Typ Kugelrollen – starke Belastung
Ausrichtung Nach oben
Korpushöhe 28.5 mm
Lastausrichtungskapazität unten 25.00 kg
Befestigungsmethode Presspassung mit Rändelbolzen

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns