Menü Suche

Kugelrolle 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

Diese Kugelrolleneinheit mit niedrigem Profil enthält Carbonstahl-Kugellager mit verzinkten Pressungen und kann in der Anwendung verschraubt werden. Kann in Anwendungen wie Fracht- und Gepäckabfertigung, Montagelinien und Maschinenbeladung eingesetzt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10301678

Alte Essentra-Artikelnummer:

550970

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 99 6,3483 €
100 + 4,7345 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

317,42 €

50 x 6,3483 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe Unterteil 12.0 mm
Durchmesser Unterteil 30.0 mm
Kopfhöhe 3.2 mm
Korpushöhe 10.0 mm
Kugeldurchmesser 19.0 mm
Bohrungsdurchmesser 5.1 mm
Flanschdurchmesser 61.0 mm
Lastausrichtungskapazität unten 10.0 kg
Lastausrichtungskapazität oben 25.0 kg
Zolltarifnummer 8301300000
Kugelbreite 19.0 mm
Gesamthöhe 22.0 mm
Kugelmaterial Carbonstahl
Anzahl der Montagebohrungen 3
Typ Kugelrollen – Niederprofil
Ausrichtung Nach oben/unten
Farbe Natural
Befestigungsmethode Flanschbefestigung versenkt
Gesamtdurchmesser 61.0 mm
Korpusdurchmesser 30.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns