Menü Suche

Kugelrollen – Niederprofil

Auf Lager

Das Essentra-Sortiment an Kugelrollen mit Niederprofil verfügt über eine Flanschbefestigung und ein Schmutzaustrittsloch. Geschmiert, also kein weiterer Wartungsbedarf. Mit Kugellagern aus Carbonstahl, Nylon und Edelstahl erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
19 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kugeldurchmesser Korpushöhe Lastausrichtungskapazität unten Höhe Unterteil Lastausrichtungskapazität oben Kaufen
11,0295 € - 31,032 € 96 Auf Lager
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
11,5363 € - 32,4604 € 100 Auf Lager
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
14,177 € - 39,8823 € 23 Auf Lager
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
5,1213 € - 14,4237 € 50 Auf Lager
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
20,7387 € - 27,7938 € 25 Auf Lager
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
33 Auf Lager
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
20.0 kg
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
5 Auf Lager
12.7 mm
7.0 mm
2.0 kg
8.2 mm
4.0 kg
18,0046 € - 24,1262 € 50 Auf Lager
39.7 mm
21.4 mm
60.0 kg
24.6 mm
140.0 kg
10,2559 € - 28,8474 € 50 Auf Lager
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
14,177 € - 39,8823 € 87 Auf Lager
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
8,1221 € - 10,8828 € 146 Auf Lager
31.7 mm
16.2 mm
55.0 kg
19.9 mm
125.0 kg
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
28.3 mm
100.0 kg
30.2 mm
340.0 kg
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
14.2 mm
10.0 kg
15.8 mm
25.0 kg
4,121 € - 5,5214 € 110 Auf Lager
15.8 mm
10.2 mm
6.0 kg
8.3 mm
12.0 kg
3,881 € - 5,2013 € 100 Auf Lager
12.7 mm
7.0 mm
4.0 kg
8.2 mm
8.0 kg
4,7345 € - 6,3483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
10.0 mm
10.0 kg
12.0 mm
25.0 kg
5,1213 € - 6,8684 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
14.2 mm
25.0 kg
15.8 mm
55.0 kg
6,2949 € - 17,7005 € 20 Auf Lager
15.8 mm
10.2 mm
4.0 kg
8.3 mm
8.0 kg
Kugelrolle 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10302514

Preisbereich
31,032 € - 11,0295 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    15.8 mm
  • Durchmesser Unterteil
    38.1 mm
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
  • Korpushöhe
    14.2 mm
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
Kugelrolle 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301661

Preisbereich
32,4604 € - 11,5363 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8.3 mm
  • Durchmesser Unterteil
    23.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Korpushöhe
    10.2 mm
  • Kugeldurchmesser
    15.8 mm
Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301708

Preisbereich
39,8823 € - 14,177 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    15.8 mm
  • Durchmesser Unterteil
    38.1 mm
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
  • Korpushöhe
    14.2 mm
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301692

Preisbereich
14,4237 € - 5,1213 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    15.8 mm
  • Durchmesser Unterteil
    38.1 mm
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
  • Korpushöhe
    14.2 mm
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
Kugelrolle 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302293

Preisbereich
27,7938 € - 20,7387 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    19.9 mm
  • Durchmesser Unterteil
    46.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Korpushöhe
    16.2 mm
  • Kugeldurchmesser
    31.7 mm
Kugelrolle 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10302491


Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    12.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Korpushöhe
    10.0 mm
  • Kugeldurchmesser
    19.0 mm
Kugelrolle 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10301647


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8.2 mm
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Korpushöhe
    7.0 mm
  • Kugeldurchmesser
    12.7 mm
Kugelrolle 12.7 mm 2.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10302477


Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8.2 mm
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Korpushöhe
    7.0 mm
  • Kugeldurchmesser
    12.7 mm
Kugelrolle 39.7 mm 60.0 kg 89.0 mm 8.7 mm

10302286

Preisbereich
24,1262 € - 18,0046 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    24.6 mm
  • Durchmesser Unterteil
    56.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.7 mm
  • Korpushöhe
    21.4 mm
  • Kugeldurchmesser
    39.7 mm
Kugelrolle 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10301685

Preisbereich
28,8474 € - 10,2559 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    12.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Korpushöhe
    10.0 mm
  • Kugeldurchmesser
    19.0 mm
Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301722

Preisbereich
39,8823 € - 14,177 €

Lagerbestände
87 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    15.8 mm
  • Durchmesser Unterteil
    38.1 mm
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
  • Korpushöhe
    14.2 mm
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
Kugelrolle 31.7 mm 55.0 kg 73.7 mm 8.0 mm

10302279

Preisbereich
10,8828 € - 8,1221 €

Lagerbestände
146 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    19.9 mm
  • Durchmesser Unterteil
    46.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Korpushöhe
    16.2 mm
  • Kugeldurchmesser
    31.7 mm
Kugelrolle 50.8 mm 100.0 kg 120.7 mm 14.3 mm

10302309


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    30.2 mm
  • Durchmesser Unterteil
    76.5 mm
  • Kopfhöhe
    14.3 mm
  • Korpushöhe
    28.3 mm
  • Kugeldurchmesser
    50.8 mm
Kugelrolle 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10302507


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    15.8 mm
  • Durchmesser Unterteil
    38.1 mm
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
  • Korpushöhe
    14.2 mm
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
Kugelrolle 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10301654

Preisbereich
5,5214 € - 4,121 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8.3 mm
  • Durchmesser Unterteil
    23.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Korpushöhe
    10.2 mm
  • Kugeldurchmesser
    15.8 mm
Kugelrolle 12.7 mm 4.0 kg 31.0 mm 2.5 mm

10301630

Preisbereich
5,2013 € - 3,881 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8.2 mm
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Korpushöhe
    7.0 mm
  • Kugeldurchmesser
    12.7 mm
Kugelrolle 19.0 mm 10.0 kg 61.0 mm 3.2 mm

10301678

Preisbereich
6,3483 € - 4,7345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    12.0 mm
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.2 mm
  • Korpushöhe
    10.0 mm
  • Kugeldurchmesser
    19.0 mm
Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

10301715

Preisbereich
6,8684 € - 5,1213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    15.8 mm
  • Durchmesser Unterteil
    38.1 mm
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
  • Korpushöhe
    14.2 mm
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
Kugelrolle 15.8 mm 4.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

10302484

Preisbereich
17,7005 € - 6,2949 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe Unterteil
    8.3 mm
  • Durchmesser Unterteil
    23.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Korpushöhe
    10.2 mm
  • Kugeldurchmesser
    15.8 mm