Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 24 | 28,3095 € |
25 - 49 | 13,4807 € |
50 + | 10,0647 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Höhe Unterteil | 12.0 mm |
---|---|
Höhe Unterteil | 0.472 in |
Durchmesser Unterteil | 30.0 mm |
Durchmesser Unterteil | 1.181 in |
Kopfhöhe | 3.2 mm |
Kopfhöhe | 0.126 in |
Korpushöhe | 10.0 mm |
Korpushöhe | 0.394 in |
Kugeldurchmesser | 19.0 mm |
Kugeldurchmesser | 0.748 in |
Bohrungsdurchmesser | 5.1 mm |
Bohrungsdurchmesser | 0.201 in |
Flanschdurchmesser | 61.0 mm |
Flanschdurchmesser | 2.402 in |
Lastausrichtungskapazität unten | 10.0 kg |
Lastausrichtungskapazität unten | 10.0 kg |
Lastausrichtungskapazität oben | 25.0 kg |
Lastausrichtungskapazität oben | 55.1 lbs |
Zolltarifnummer | 7326909890 |
Kugelbreite | 19.0 mm |
Kugelbreite | 0.748 in |
Gesamthöhe | 22.0 mm |
Gesamthöhe | 0.866 in |
Kugelmaterial | Edelstahl |
Anzahl der Montagebohrungen | 3 |
Typ | Kugelrollen – Niederprofil |
Ausrichtung | Nach oben/unten |
Farbe | Natural |
Befestigungsmethode | Flanschbefestigung versenkt |
Gesamtdurchmesser | 61.0 mm |
Gesamtdurchmesser | 2.402 in |
Korpusdurchmesser | 30.0 mm |
Korpusdurchmesser | 1.181 in |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.