Menü Suche

Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

Diese Kugelrolleneinheit mit niedrigem Profil enthält Carbonstahl-Kugellager mit verzinkten Pressungen und kann in der Anwendung verschraubt werden. Kann in Anwendungen wie Fracht- und Gepäckabfertigung, Montagelinien und Maschinenbeladung eingesetzt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10301692

Alte Essentra-Artikelnummer:

550972

50 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 14,4237 €
25 - 49 6,8684 €
50 + 5,1213 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

14,42 €

1 x 14,4237 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe Unterteil 15.8 mm
Durchmesser Unterteil 38.1 mm
Kopfhöhe 6.3 mm
Korpushöhe 14.2 mm
Kugeldurchmesser 25.4 mm
Bohrungsdurchmesser 5.1 mm
Flanschdurchmesser 73.0 mm
Lastausrichtungskapazität unten 25.0 kg
Lastausrichtungskapazität oben 55.0 kg
Zolltarifnummer 7326909890
Kugelbreite 25.4 mm
Gesamthöhe 30.0 mm
Kugelmaterial Carbonstahl
Anzahl der Montagebohrungen 3
Typ Low Profile Ball Transfer
Ausrichtung Up & Down
Farbe Natural
Befestigungsmethode Flange
Gesamtdurchmesser 73.0 mm
Korpusdurchmesser 38.1 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns