Menü Suche

Kugelrolle 39.7 mm 60.0 kg 89.0 mm 8.7 mm

Diese Kugelrolleneinheit mit niedrigem Profil enthält Carbonstahl-Kugellager mit verzinkten Pressungen und kann in der Anwendung verschraubt werden. Kann in Anwendungen wie Fracht- und Gepäckabfertigung, Montagelinien und Maschinenbeladung eingesetzt werden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10302286

Alte Essentra-Artikelnummer:

551031

50 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 9 24,1262 €
10 + 18,0046 €
Verpackungseinheit (VPE): 5

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

120,63 €

5 x 24,1262 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Höhe Unterteil 24.6 mm
Durchmesser Unterteil 56.5 mm
Kopfhöhe 8.7 mm
Korpushöhe 21.4 mm
Kugeldurchmesser 39.7 mm
Bohrungsdurchmesser 7.0 mm
Flanschdurchmesser 89.0 mm
Lastausrichtungskapazität unten 60.0 kg
Lastausrichtungskapazität oben 140.0 kg
Zolltarifnummer 8301300000
Kugelbreite 39.7 mm
Gesamthöhe 46.0 mm
Kugelmaterial Carbonstahl
Anzahl der Montagebohrungen 3
Typ Low Profile Ball Transfer
Ausrichtung Up & Down
Farbe Natural
Befestigungsmethode Flange
Gesamtdurchmesser 89.0 mm
Korpusdurchmesser 56.5 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns