Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 24 | 17,3705 € |
25 - 49 | 8,2716 € |
50 + | 6,1775 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Höhe Unterteil | 8.3 mm |
---|---|
Höhe Unterteil | 0.327 in |
Durchmesser Unterteil | 23.0 mm |
Durchmesser Unterteil | 0.906 in |
Kopfhöhe | 4.0 mm |
Kopfhöhe | 0.157 in |
Korpushöhe | 10.2 mm |
Korpushöhe | 0.402 in |
Kugeldurchmesser | 15.8 mm |
Kugeldurchmesser | 0.622 in |
Bohrungsdurchmesser | 3.5 mm |
Bohrungsdurchmesser | 0.138 in |
Flanschdurchmesser | 41.3 mm |
Flanschdurchmesser | 1.626 in |
Lastausrichtungskapazität unten | 4.0 kg |
Lastausrichtungskapazität unten | 4.0 kg |
Lastausrichtungskapazität oben | 8.0 kg |
Lastausrichtungskapazität oben | 17.6 lbs |
Zolltarifnummer | 8301300000 |
Kugelbreite | 15.8 mm |
Kugelbreite | 0.622 in |
Gesamthöhe | 18.5 mm |
Gesamthöhe | 0.728 in |
Kugelmaterial | Polyamid |
Anzahl der Montagebohrungen | 2 |
Typ | Kugelrollen – Niederprofil |
Ausrichtung | Nach oben/unten |
Farbe | Natural |
Befestigungsmethode | Flanschbefestigung versenkt |
Gesamtdurchmesser | 41.3 mm |
Gesamtdurchmesser | 1.626 in |
Korpusdurchmesser | 23.0 mm |
Korpusdurchmesser | 0.906 in |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.