Menü Suche

Kugelscheiben

Auf Lager

Kugelscheiben sind eine ideale Lösung zur Sicherung von Leichtbaukonstruktionen. Sie können auch als Gleitscheibe auf Drehzentren verwendet werden. Das Kunststoffmaterial, aus dem diese Unterlegscheiben bestehen, kann sterilisiert werden, was sie zur idealen Lösung für wissenschaftliche und medizinische Anwendungen macht.

Zur Montage bzw. zur Demontage der Unterlegscheiben ist kein Spezialwerkzeug nötig. Schnell und einfach in der Anwendung.

  • Material: Polyoxymethylen (POM)
  • Farbe: Natur

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser Außendurchmesser Gesamthöhe Typ Kaufen
0,145 € - 0,1886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
6.0 mm
Schnellmontage
0,1506 € - 0,1943 € 490 Auf Lager
13.0 mm
8.0 mm
2
0,1136 € - 0,1577 € 1990 Auf Lager
14.5 mm
5.5 mm
Schnellmontage
0,1122 € - 0,1562 € 3510 Auf Lager
12.5 mm
5.0 mm
Schnellmontage
0,1174 € - 0,1633 € 5314 Auf Lager
14.5 mm
5.5 mm
Schnellmontage
0,176 € - 0,2281 € 427 Auf Lager
21.0 mm
7.5 mm
Schnellmontage
0,1506 € - 0,1943 € 5496 Auf Lager
13.0 mm
8.0 mm
2
0,1914 € - 0,2463 € 36 Auf Lager
21.0 mm
7.5 mm
Schnellmontage
0,1605 € - 0,2098 € 4178 Auf Lager
16.0 mm
5.5 mm
Schnellmontage
Schnellsicherungsring 6.0 mm 16.0 mm 6.0 mm POM

10051955

Preisbereich
0,1886 € - 0,145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Form Unterlegscheibe
    Gewölbt
  • Unterlegscheibentyp
    Schnellsicherungsring
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
Schnellsicherungsring 7.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051986

Preisbereich
0,1943 € - 0,1506 €

Lagerbestände
490 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Form Unterlegscheibe
    Gewölbt
  • Unterlegscheibentyp
    Schnellsicherungsring
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Schnellsicherungsring 4.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051931

Preisbereich
0,1577 € - 0,1136 €

Lagerbestände
1990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Form Unterlegscheibe
    Gewölbt
  • Unterlegscheibentyp
    Schnellsicherungsring
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Schnellsicherungsring 3.0 mm 12.5 mm 5.0 mm POM

10051924

Preisbereich
0,1562 € - 0,1122 €

Lagerbestände
3510 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Form Unterlegscheibe
    Gewölbt
  • Unterlegscheibentyp
    Schnellsicherungsring
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
Schnellsicherungsring 5.0 mm 14.5 mm 5.5 mm POM

10051948

Preisbereich
0,1633 € - 0,1174 €

Lagerbestände
5314 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Form Unterlegscheibe
    Gewölbt
  • Unterlegscheibentyp
    Schnellsicherungsring
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Schnellsicherungsring 10.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052013

Preisbereich
0,2281 € - 0,176 €

Lagerbestände
427 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Form Unterlegscheibe
    Gewölbt
  • Unterlegscheibentyp
    Schnellsicherungsring
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Schnellsicherungsring 6.0 mm 13.0 mm 8.0 mm POM

10051962

Preisbereich
0,1943 € - 0,1506 €

Lagerbestände
5496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Form Unterlegscheibe
    Gewölbt
  • Unterlegscheibentyp
    Schnellsicherungsring
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Schnellsicherungsring 12.0 mm 21.0 mm 7.5 mm POM

10052037

Preisbereich
0,2463 € - 0,1914 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Form Unterlegscheibe
    Gewölbt
  • Unterlegscheibentyp
    Schnellsicherungsring
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Schnellsicherungsring 8.0 mm 16.0 mm 5.5 mm POM

10051993

Preisbereich
0,2098 € - 0,1605 €

Lagerbestände
4178 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Form Unterlegscheibe
    Gewölbt
  • Unterlegscheibentyp
    Schnellsicherungsring
  • Gesamthöhe
    5.5 mm