Menü Suche

Kugelscheiben-Leveller M48 105.0 78.0 Edelstahl

Diese Kugelscheiben-Leveller sind Ausgleichskomponenten, die unebene Oberflächen ausgleichen und eine exakte Ausrichtung erzielen; sie werden typischerweise bei anspruchsvollen dynamischen und statischen Anwendungen mit hohen Belastungen verwendet. Schnell und einfach einstellbar und nachjustierbar mithilfe eines Schraubenschlüssels.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20202064

Alte Essentra-Artikelnummer:

20202064

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 148,4886 €
5 - 19 133,6418 €
20 - 39 118,795 €
40 + 103,938 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

148,49 €

1 x 148,4886 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
für Schraube M48
d1 105.0
d2 78.0
d3 58.0
h 25.0
α app.
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns