Menü Suche

Kugelscheiben-Leveller

In Produktion

Diese Kugelscheiben-Leveller haben einen maximalen Neigungswinkel von 4 und sollen unebene Oberflächen ausgleichen. Sie sind einstellbar und nachjustierbar für optimale Präzision und vertikale Ausrichtung Ihrer Anwendungen.

Sie haben drei Komponenten: eine Befestigungsschraube mit feinem Gewinde, eine Basismutter mit Gewinde und einen Endanschlag. Die Montageschraube und das feine Gewinde der Basismutter ermöglichen eine präzise Einstellung und einfache Nachjustierung mithilfe eines Hakenschlüssels.

Sie sind einfach und schnell zu installieren und geeignet für die Verwendung mit schweren Lasten, sowohl statisch als auch dynamisch. Kommen häufig in Motoren, Maschinen, Laborausrüstung und in der Verteidigungsindustrie zur Anwendung.

  • Sie haben einen maximalen Neigungswinkel von 4 und sollen unebene Oberflächen ausgleichen.
  • Sie haben eine Befestigungsschraube mit feinem Gewinde, eine Basismutter mit Gewinde und einen Endanschlag.
  • Kommen in Motoren, Maschinen, Laborausrüstung und in der Verteidigungsindustrie zur Anwendung.
Material: Edelstahl, Stahl, verzinkt Seriennummer: SR62140

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h für Schraube d2 Material d1 d3 Kaufen
20,518 € - 27,3504 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M10
20.0
Stahl, verzinkt
32.0
13.0
105,9128 € - 151,31 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
M48
78.0
Edelstahl
105.0
58.0
26,6859 € - 38,1182 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.5
M16
30.0
Edelstahl
45.0
20.0
21,951 € - 31,3585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M10
20.0
Edelstahl
32.0
13.0
20,7361 € - 29,6244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M6
15.0
Edelstahl
25.0
8.5
68,7499 € - 98,2082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
M36
61.0
Edelstahl
80.0
44.0
71,8027 € - 102,5797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
M30
48.0
Edelstahl
70.0
36.0
35,2212 € - 50,319 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M24
38.0
Edelstahl
58.0
29.0
Kugelscheiben-Leveller M10 32.0 20.0 Stahl, verzinkt

20201289

Preisbereich
27,3504 € - 20,518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Kugelscheiben-Leveller M48 105.0 78.0 Edelstahl

20202064

Preisbereich
151,31 € - 105,9128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M48
  • d1
    105.0
  • d2
    78.0
  • d3
    58.0
  • h
    25.0
Kugelscheiben-Leveller M16 45.0 30.0 Edelstahl

20202026

Preisbereich
38,1182 € - 26,6859 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M16
  • d1
    45.0
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • h
    12.5
Kugelscheiben-Leveller M10 32.0 20.0 Edelstahl

20202019

Preisbereich
31,3585 € - 21,951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Kugelscheiben-Leveller M6 25.0 15.0 Edelstahl

20202002

Preisbereich
29,6244 € - 20,7361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M6
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    8.5
  • h
    8.0
Kugelscheiben-Leveller M36 80.0 61.0 Edelstahl

20202057

Preisbereich
98,2082 € - 68,7499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M36
  • d1
    80.0
  • d2
    61.0
  • d3
    44.0
  • h
    20.0
Kugelscheiben-Leveller M30 70.0 48.0 Edelstahl

20202040

Preisbereich
102,5797 € - 71,8027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M30
  • d1
    70.0
  • d2
    48.0
  • d3
    36.0
  • h
    20.0
Kugelscheiben-Leveller M24 58.0 38.0 Edelstahl

20202033

Preisbereich
50,319 € - 35,2212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • für Schraube
    M24
  • d1
    58.0
  • d2
    38.0
  • d3
    29.0
  • h
    16.0