Schraubnieten sind Befestigungen, die sich schnell lösen lassen, und sie eignen sich für Sicherheitsplatten und Komponenten, die schnell ausgetauscht werden müssen. Sie können einfach installiert, festgezogen, gelöst und mit einem Kreuzkopfschraubendreher entfernt werden.
Zum Sortiment gehören Schraubnieten; aus Nylon 6/6 gefertigt und in Schwarz oder Naturfarben erhältlich; sie haben eine Schlitzbetätigung für eine einfache Montage oder Demontage. Sie sind aufgrund ihrer guten elektrischen Isoliereigenschaften ideal für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Baugruppen. Installieren Sie den Verschluss, indem Sie den Kopf nach unten gerichtet in die Anwendung schrauben. Wir haben auch Schraubnieten, die aus naturfarbenem, nach UL94 V-2 eingestuftem Nylon 6/6 hergestellt sind. Wenn der Stift in die Niete eingeschraubt wird, erweitert sich die Tülle – und befestigt die Niete dadurch an ihrem Platz. Diese Nieten können wiederverwendet werden - was sie zu einer wirtschaftlichen Wahl macht.
Darüber hinaus ist eine Reihe von Ankernieten in unserem Schraubangebot enthalten. Diese Schraubnieten haben einen Körper aus modifiziertem PA (Nylon) und verfügen über einen Stift aus verzinktem Stahl oder Acetal. Hochfeste, zweiteilige Nieten, die vielseitig, kostengünstig und vibrationsfest sind. Sie entwickeln eine hohe Auszugskraft, sind korrosionsbeständig und ideal für die thermische und elektrische Isolierung. Sie können für massive oder hohle Materialien verwendet werden, einschließlich Holz, Beton, Gips, Metall, Kunststoff, Fliesenblock oder Mörtel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Nietenkopfform | Kopfhöhe | Bohrungsdurchmesser | Kopfdurchmesser | Ausführung | Plattenstärkenbereich | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,307 € - 0,379 € | 1000 Auf Lager |
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2446 € - 0,302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flachrund
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1408 € - 0,2039 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flachrundkopf
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,307 € - 0,379 € | 1999 Auf Lager |
Flachrundkopf
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,4346 € - 0,6278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,3836 € - 0,554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flachrund
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,4346 € - 0,6278 € | 1000 Auf Lager |
Flachrundkopf
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2163 € - 0,2671 € | 1000 Auf Lager |
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,3836 € - 0,554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flachrundkopf
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,4735 € - 0,6841 € | 1000 Auf Lager |
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2364 € - 0,2919 € | 1000 Auf Lager |
Flachrund
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,307 € - 0,379 € | 1000 Auf Lager |
Flachrund
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2657 € - 0,328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flachrund
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,107 € - 0,1321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flachrundkopf
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Steckschlüssel-Betätigung
|
||
61APT25075 | 0,0891 € - 0,11 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flachrund
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Steckschlüssel-Betätigung
|
|
401007 | 0,269 € - 0,3255 € | 998 Auf Lager |
Rund
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
7
|
0.154 in
3.9 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|
0,0891 € - 0,11 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flachrundkopf
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Steckschlüssel-Betätigung
|
||
0,098 € - 0,1211 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flachrund
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
9
|
0.252 in
6.4 mm
|
Steckschlüssel-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.