Diese LED-Abstandhalter gibt es in zwei Ausführungen für sowohl T-1 als auch T-1 3/4 LEDs. Sie halten die LED in einem Abstand von der Plattenoberfläche. Zudem minimieren sie Verschiebungen und Höhenvariation und gewährleisten so Produktuniformität und einfache Produktion.
Seriennummer: SRLEDS1E
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Form | Farbe | Material | Compatible LED Type | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0581 € - 0,0886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0505 € - 0,0771 € | 1922 Auf Lager |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0505 € - 0,0771 € | 3971 Auf Lager |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0581 € - 0,0886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0581 € - 0,0886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0581 € - 0,0886 € | 2000 Auf Lager |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1229 € - 0,1229 € | 920 Auf Lager |
Rund
|
Black
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0837 € - 0,1148 € | 16932 Auf Lager |
Rund
|
Black
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1236 € - 0,1492 € | 2834 Auf Lager |
Rund
|
Black
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1072 € - 0,1298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Black
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2404 € - 0,2749 € | 1765 Auf Lager |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,268 € - 0,3067 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,268 € - 0,3067 € | 2000 Auf Lager |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
0,2957 € - 0,3205 € | 2116 Auf Lager |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,3122 € - 0,3385 € | 2158 Auf Lager |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,3302 € - 0,3578 € | 9000 Auf Lager |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
0,1211 € - 0,1464 € | 1774 Auf Lager |
Länglich
|
Black
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2017 € - 0,2307 € | 4753 Auf Lager |
Viereckig
|
Black
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0505 € - 0,0771 € | 6000 Auf Lager |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0505 € - 0,0771 € | 8000 Auf Lager |
Rund
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.