Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 10.0 mm

Dieser selbstschneidende Abstandhalter mit Außen-/Innengewinde vereinfacht eine Montage, indem gerade in die Seitenwände geschnitten wird ohne Muttern und Unterlegscheiben.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10337448

Alte Essentra-Artikelnummer:

1259858

900 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,4037 €
1000 + 0,3724 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

40,37 €

100 x 0,4037 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Oberfläche Vernickelt
Hauptmaterial Messing
Form Abstandhalter Hexagonal
Gewindetyp Selbstschneidend
Kompatible Gewindegrößen (alle) M2.5
Abstand Schlüsselweite 5.0 mm
Innengewindelänge 5.0 mm
Abstandhalterlänge 10.0 mm
Gewindelänge 5.0 mm
Zolltarifnummer 7415330000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns