Menü Suche

Leiterplatten-Distanzbolzen ‒ Tannenbaum-Schnappbefestigung/Tannenbaum-Schnappbefestigung

Auf Lager

Diese Abstandhalter haben an beiden Enden einen Tannenbaumclip zur sicheren Verriegelung. Sie bieten Befestigungsflexibilität, da sie für runde, Gewinde-, gestanzte oder gebohrte Sacklöcher geeignet sind..

Seriennummer: SR2730

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
17 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser A Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich A Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,0806 € - 0,0896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.92 mm
7.92 mm
18.0 mm
0,0911 € - 0,1042 € 3585 Auf Lager
7.92 mm
7.92 mm
3.0 mm
0,0725 € - 0,0805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
7.9 mm
6.0 mm
0,0757 € - 0,0841 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
7.9 mm
12.0 mm
0,0779 € - 0,0866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
7.9 mm
16.0 mm
0,0799 € - 0,0888 € 1000 Auf Lager
7.9 mm
7.9 mm
20.0 mm
0,0718 € - 0,0798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.92 mm
7.92 mm
6.0 mm
0,0772 € - 0,0858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.92 mm
7.92 mm
16.0 mm
0,0725 € - 0,0805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
7.9 mm
4.0 mm
0,0727 € - 0,0808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
7.9 mm
8.0 mm
0,0781 € - 0,0868 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.92 mm
7.92 mm
20.0 mm
0,1313 € - 0,1367 € 1449 Auf Lager
7.9 mm
7.9 mm
14.0 mm
0,0796 € - 0,0884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
7.9 mm
18.0 mm
0,0646 € - 0,0718 € 2457 Auf Lager
7.92 mm
7.92 mm
4.0 mm
0,1058 € - 0,1103 € 6015 Auf Lager
7.92 mm
7.92 mm
8.0 mm
0,0665 € - 0,0739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.92 mm
7.92 mm
12.0 mm
0,0686 € - 0,0762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.92 mm
7.92 mm
14.0 mm
Schnappverschluss-Halterung 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000380

Preisbereich
0,0896 € - 0,0806 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.92 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.92 mm
Schnappverschluss-Halterung 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000427

Preisbereich
0,1042 € - 0,0911 €

Lagerbestände
3585 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.92 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.92 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10000458

Preisbereich
0,0805 € - 0,0725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10000359

Preisbereich
0,0841 € - 0,0757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 16.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10000373

Preisbereich
0,0866 € - 0,0779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 20.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10000410

Preisbereich
0,0888 € - 0,0799 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10487433

Preisbereich
0,0798 € - 0,0718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.92 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.92 mm
Schnappverschluss-Halterung 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10487464

Preisbereich
0,0858 € - 0,0772 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.92 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.92 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10000441

Preisbereich
0,0805 € - 0,0725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10633151

Preisbereich
0,0808 € - 0,0727 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000403

Preisbereich
0,0868 € - 0,0781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.92 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.92 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10000366

Preisbereich
0,1367 € - 0,1313 €

Lagerbestände
1449 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 18.0 mm PA UL94 V-0 Natur

10000397

Preisbereich
0,0884 € - 0,0796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.9 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.9 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000434

Preisbereich
0,0718 € - 0,0646 €

Lagerbestände
2457 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.92 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.92 mm
Schnappverschluss-Halterung 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10000465

Preisbereich
0,1103 € - 0,1058 €

Lagerbestände
6015 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.92 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.92 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10487440

Preisbereich
0,0739 € - 0,0665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.92 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.92 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natur

10487457

Preisbereich
0,0762 € - 0,0686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Tannenbaumbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Tannenbaumbefestigung
  • Bohrungsdurchmesser A
    7.92 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    7.92 mm