Menü Suche

Leiterplatten-Einsetzer und Auswerfer

Auf Lager

Leiterplattenauswerfer werden an Leiterplatten angebracht, um das Entfernen bei beschränktem Platz zu ermöglichen. Leiterplatten-Ziehgriffe und -Auswerfer werden direkt auf der Leiterplatte montiert; sie ergeben einen Griff, damit der Techniker die Leiterplatte herausziehen kann, ohne die Schalttechnik zu berühren. Auswerfer nutzen die Hebelwirkung, sie wenden eine mechanische Kraft gegen das Führungsgestell oder den Baugruppenträger an, um die Leiterplatte zu entfernen. Leiterplattenhebel unterstützen das Einsetzen und Entfernen von Leiterplatten.

Seriennummer: SRR1107

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Plattenstärke Alle
7 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Plattenstärke Kaufen
1,1881 € - 1,3202 € 41 Auf Lager
1.6 mm
1,1822 € - 1,3136 € 10300 Auf Lager
2.4 mm
1,2209 € - 1,3566 € 700 Auf Lager
1.6 mm
1,5347 € - 1,5347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
1,012 € - 1,1244 € 292 Auf Lager
1.6 mm
1,1913 € - 1,3237 € 1299 Auf Lager
1.6 mm
0,9685 € - 1,0762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
Leiterplattenauszieher 1.6 mm Roll Pin 7.4 mm Nylon

10320624

Preisbereich
1,3202 € - 1,1881 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Zusätzliche Befestigungsteile inbegriffen
    Roll Pin
  • Gesamthöhe
    16.4 mm
  • Gesamtbreite
    7.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Leiterplattenauszieher 2.4 mm Roll Pin 50.8 mm Nylon

10320662

Preisbereich
1,3136 € - 1,1822 €

Lagerbestände
10300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Zusätzliche Befestigungsteile inbegriffen
    Roll Pin
  • Gesamthöhe
    16.6 mm
  • Gesamtbreite
    50.8 mm
Leiterplattenauszieher 1.6 mm Roll Pin 50.8 mm Nylon

10320655

Preisbereich
1,3566 € - 1,2209 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Zusätzliche Befestigungsteile inbegriffen
    Roll Pin
  • Gesamthöhe
    16.6 mm
  • Gesamtbreite
    50.8 mm
Leiterplattenauszieher 1.6 mm Roll Pin 50.8 mm Nylon

10320631

Preisbereich
1,5347 € - 1,5347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Zusätzliche Befestigungsteile inbegriffen
    Roll Pin
  • Gesamthöhe
    16.6 mm
  • Gesamtbreite
    50.8 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Leiterplattenauszieher 1.6 mm Roll Pin 9.4 mm Nylon

10320679

Preisbereich
1,1244 € - 1,012 €

Lagerbestände
292 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Zusätzliche Befestigungsteile inbegriffen
    Roll Pin
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Gesamtbreite
    9.4 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Leiterplattenauszieher 1.6 mm Roll Pin 38.1 mm Nylon

10320648

Preisbereich
1,3237 € - 1,1913 €

Lagerbestände
1299 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Besondere Merkmale
    Glasfaserverstärkt
  • Zusätzliche Befestigungsteile inbegriffen
    Roll Pin
  • Gesamthöhe
    16.6 mm
  • Gesamtbreite
    38.1 mm
Leiterplattenauszieher 2.4 mm Roll Pin 7.4 mm Nylon

10426982

Preisbereich
1,0762 € - 0,9685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Zusätzliche Befestigungsteile inbegriffen
    Roll Pin
  • Gesamthöhe
    16.4 mm
  • Gesamtbreite
    7.4 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm