Menü Suche

Leiterplatten-Halterung mit flacher Auflage

Auf Lager

Diese Abstandhalter zum Einschieben wurden für stark beladene Leiterplatten entwickelt. An der Platte ist kein Durchgangsloch erforderlich, was den einfachen Zugang zur Platte ermöglicht. Sie sind in drei Ausführungen verfügbar: mit Flanschfuß, mit gewölbtem Fuß oder mit Federung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Abstandhalterlänge Alle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Bohrungsdurchmesser B Alle
Plattenstärkenbereich B Alle
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser B Plattenstärkenbereich B Abstandhalterlänge Kaufen
0,134 € - 0,1633 € 2968 Auf Lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1661 € - 0,1845 € 91966 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,2058 € - 0,2393 € 4000 Auf Lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0636 € - 0,0707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,2135 € - 0,2372 € 2764 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,192 € - 0,2252 € 3472 Auf Lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1929 € - 0,228 € 2000 Auf Lager
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,0819 € - 0,091 € 877 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1675 € - 0,1861 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,2114 € - 0,2463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2003 € - 0,2323 € 2000 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2003 € - 0,2337 € 25 Auf Lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2003 € - 0,2323 € 89 Auf Lager
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
10021965 0,21 € - 0,2435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,21 € - 0,2435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2003 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2003 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0656 € - 0,0729 € 38670 Auf Lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,134 € - 0,1633 € 403 Auf Lager
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,0667 € - 0,0742 € 13 Auf Lager
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
  • von 2
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-2 Natur

10021996

Preisbereich
0,1633 € - 0,134 €

Lagerbestände
2968 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-2 Natur

10153109

Preisbereich
0,1845 € - 0,1661 €

Lagerbestände
91966 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm PA UL94 HB Natur

10316429

Preisbereich
0,2393 € - 0,2058 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm PA UL94 V-2 Natur

10001745

Preisbereich
0,0707 € - 0,0636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 7.9 mm PA UL94 V-2 Natur

10153086

Preisbereich
0,2372 € - 0,2135 €

Lagerbestände
2764 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 HB Natur

10316405

Preisbereich
0,2252 € - 0,192 €

Lagerbestände
3472 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm PA UL94 V-2 Natur

10022450

Preisbereich
0,2196 € - 0,2003 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-2 Natur

10001776

Preisbereich
0,091 € - 0,0819 €

Lagerbestände
877 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 14.3 mm PA UL94 V-2 Natur

10153116

Preisbereich
0,1861 € - 0,1675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 19.1 mm PA UL94 HB Natur

10316436

Preisbereich
0,2463 € - 0,2154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-2 Natur

10153093

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 HB Natur

10316412

Preisbereich
0,2337 € - 0,2003 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    10.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 4.8 mm PA UL94 V-2 Natur

10001769

Preisbereich
0,2323 € - 0,2041 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde tropfenförmige Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    2.5 mm
Schnappverschluss-Halterung 9.5 mm PA UL94 V-0 Natur

10021965

Preisbereich
0,2435 € - 0,21 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-0 Natur

10022009

Preisbereich
0,2435 € - 0,21 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-2 Natur

10022405

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 12.7 mm PA UL94 V-2 Natur

10022443

Preisbereich
0,2323 € - 0,2003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.2 mm
Schnappverschluss-Halterung 6.4 mm PA UL94 V-2 Natur

10021934

Preisbereich
0,0729 € - 0,0656 €

Lagerbestände
38670 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 11.1 mm PA UL94 V-2 Natur

10021972

Preisbereich
0,1633 € - 0,134 €

Lagerbestände
403 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    7.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    4.8 mm
Schnappverschluss-Halterung 15.9 mm PA UL94 V-2 Natur

10022375

Preisbereich
0,0742 € - 0,0667 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungstyp Bohrung A
    Flache Auflagenbefestigung
  • Befestigungstyp Bohrung B
    Verriegelnde Spreizanker-Befestigung
  • Korpusdurchmesser
    4.4 mm
  • Bohrungsdurchmesser B
    3.2 mm