Menü Suche

Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Schwarz

This releasable cable tie is made of black nylon 6/6. The tie remains locked until intentionally released by using a push button for easy release. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a maximum cable bundle diameter of 35.0 mm
Artikelnr:

461249

62138 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,1519 €
1000 - 1999 0,1451 €
2000 + 0,1308 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

15,19 €

100 x 0,1519 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Beschichtung Unbeschichtet
Farbe Black
Kopftyp Wieder lösbarer Kopf
Typ Montagebohrung Kein Schraubloch
Zahnmaterial Nylon
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 35.0 mm
Gesamtlänge 150.0 mm
Gesamtbreite 7.6 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns