Menü Suche

Lösbare Kabelbinder

Auf Lager

Dieses Sortiment an Kabelbindern hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie wiederverwendbar sind, da sie mit einer einfachen Mechanik im Binderkopf gelöst werden können. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,1083 € - 0,1312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0 mm
206.0 mm
0,214 € - 0,277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
295.9 mm
0,1226 € - 0,1492 € 2996 Auf Lager
48.0 mm
206.0 mm
0,0833 € - 0,1145 € 75 Auf Lager
50.8 mm
203.2 mm
0,3027 € - 0,3515 € 80 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
0,0987 € - 0,1152 € 90 Auf Lager
55.0 mm
200.0 mm
0,2539 € - 0,2969 € 23257 Auf Lager
102.0 mm
370.0 mm
0,1414 € - 0,1664 € 42982 Auf Lager
74.0 mm
250.0 mm
0,218 € - 0,2539 € 2408 Auf Lager
88.0 mm
300.0 mm
0,0822 € - 0,0962 € 86466 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
0,1206 € - 0,1413 € 4386 Auf Lager
30.0 mm
125.0 mm
0,1358 € - 0,1578 € 31129 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
0,0431 € - 0,0505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
100.0 mm
0,1563 € - 0,1822 € 2047 Auf Lager
50.0 mm
200.0 mm
0,0516 € - 0,0606 € 4000 Auf Lager
25.0 mm
100.0 mm
0,3629 € - 0,4246 € 2000 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
0,2109 € - 0,2482 € 535 Auf Lager
102.0 mm
370.0 mm
0,2869 € - 0,3371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
250.0 mm
0,0822 € - 0,0962 € 5962 Auf Lager
55.0 mm
200.0 mm
0,0685 € - 0,0801 € 28580 Auf Lager
39.0 mm
150.0 mm
  • von 2
Kabelbinder 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Natur

10036839

Preisbereich
0,1312 € - 0,1083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    48.0 mm
  • Gesamtlänge
    206.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.6 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 295.9 mm 76.2 mm Nylon 6/6 Natur

10113929

Preisbereich
0,277 € - 0,214 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    76.2 mm
  • Gesamtlänge
    295.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10113882

Preisbereich
0,1492 € - 0,1226 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Rändelkopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Natur

10113967

Preisbereich
0,1145 € - 0,0833 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    50.8 mm
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelbinder 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Schwarz

10247853

Preisbereich
0,3515 € - 0,3027 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Schwarz

10248072

Preisbereich
0,1152 € - 0,0987 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Schwarz

10248102

Preisbereich
0,2969 € - 0,2539 €

Lagerbestände
23257 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Natur

10247891

Preisbereich
0,1664 € - 0,1414 €

Lagerbestände
42982 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Schwarz

10248096

Preisbereich
0,2539 € - 0,218 €

Lagerbestände
2408 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Schwarz

10248065

Preisbereich
0,0962 € - 0,0822 €

Lagerbestände
86466 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Schwarz

10247815

Preisbereich
0,1413 € - 0,1206 €

Lagerbestände
4386 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Schwarz

10247822

Preisbereich
0,1578 € - 0,1358 €

Lagerbestände
31129 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natur

10247860

Preisbereich
0,0505 € - 0,0431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Schwarz

10247839

Preisbereich
0,1822 € - 0,1563 €

Lagerbestände
2047 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Schwarz

10248058

Preisbereich
0,0606 € - 0,0516 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Natur

10248041

Preisbereich
0,4246 € - 0,3629 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Natur

10247914

Preisbereich
0,2482 € - 0,2109 €

Lagerbestände
535 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Natur

10248034

Preisbereich
0,3371 € - 0,2869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Natur

10247884

Preisbereich
0,0962 € - 0,0822 €

Lagerbestände
5962 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon
Kabelbinder 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Natur

10247877

Preisbereich
0,0801 € - 0,0685 €

Lagerbestände
28580 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Wieder lösbarer Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Zahnmaterial
    Nylon