Menü Suche

Kabelbinder 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Natur

This releasable cable tie is made of natural nylon 6/6. The tie remains locked until intentionally released. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a maximum cable bundle diameter of 25.0 mm
Artikelnr:

461253

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,0486 €
1000 - 1999 0,0462 €
2000 + 0,0416 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

4,86 €

100 x 0,0486 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Beschichtung Unbeschichtet
Farbe Natural
Kopftyp Wieder lösbarer Kopf
Typ Montagebohrung Kein Schraubloch
Zahnmaterial Nylon
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 25.0 mm
Gesamtlänge 100.0 mm
Gesamtbreite 3.6 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns