Menü Suche

Kabelbinder 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm PA Schwarz

This releasable cable tie is made of black UL94-V2 Stabilized nylon 6/6. The tie can be released with the help of a release tab. This is an ideal solution for cable management application where temporary fastening or servicing is required. This fastener has a bundle range of 6.4 - 48 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10113882

Alte Essentra-Artikelnummer:

WIT-RT-1-UVB-M

10996 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,1464 €
5000 - 9999 0,1346 €
10000 - 19999 0,1275 €
20000 + 0,1203 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

146,40 €

1000 x 0,1464 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Beschichtung Unbeschichtet
Farbe Black
Kopftyp Rändelkopf
Typ Montagebohrung Kein Schraubloch
Zahnmaterial Nylon
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 48.0 mm
Gesamtlänge 206.0 mm
Gesamtbreite 7.6 mm
Hauptmaterial Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns