Menü Suche

Lüfterbefestigungen

In Produktion

Lüfterzubehör bietet optimalen Schutz und Montageoptionen für kleine DC- und AC-Lüfter, perfekt für Industrie- und Computeranwendungen. Lüfterbefestigungen aus Silikon ermöglichen eine einfachere und schnellere Installation als herkömmliche Schraubenbefestigungen. Lüfterbefestigungen bestehen aus hoch dehnbarem Gummi zum einfachen Montieren des Lüfters und der Baugruppe und schützen vor Stößen und Schwingungen. Sie eignen sich ideal zum Kühlen von Elektronikanwendungen mit einer Schutzlösung und sind einfach zu installieren, während sie vor dem Eindringen von Staub, versehentlichen Beschädigungen und den Bediener vor Verletzungen schützen.

Seriennummer: SRRCOFM

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
45 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Material Lüftergröße Befestigungsmethode Kaufen
4,2667 € - 4,2667 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
Zum Eindrücken
4,5415 € - 4,5415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
Zum Eindrücken
4,7509 € - 4,7509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
Zum Eindrücken
1339689 0,1336 € - 0,1947 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kautschuk
Zum Eindrücken
4,1665 € - 4,1665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ABS
Zum Eindrücken
  • von 3
Lüfterschutz, Kunststoff, zum Einrasten 35.0 mm 150.0 mm

230020100E

Preisbereich
4,2667 € - 4,2667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Form
    Viereckig
  • Gesamtstärke
    35.0 mm
Lüfterschutz, Kunststoff, zum Einrasten 35.0 mm 150.0 mm

230020201E

Preisbereich
4,5415 € - 4,5415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Form
    Viereckig
  • Gesamtstärke
    35.0 mm
Lüfterschutz, Kunststoff, zum Einrasten 35.0 mm 150.0 mm

230020202E

Preisbereich
4,7509 € - 4,7509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Form
    Viereckig
  • Gesamtstärke
    35.0 mm
Lüfterbefestigung 25.0 mm 83.5 mm Kautschuk Schwarz

1339689

Preisbereich
0,1947 € - 0,1336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Silikonkautschuk
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Lüfterschutz - 125.0 x 125.0 mm

230020301E

Preisbereich
4,1665 € - 4,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Form
    Viereckig
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 100 °C
  • Gesamtstärke
    35.0 mm