Menü Suche

Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M5 15.0 mm PC Transparent

Eine Kreuzflachkopfschraube aus transparentem Polycarbonat (PC), die einen robusten, ästhetisch ansprechenden Verschluss mit guter Temperaturbeständigkeit gewährleistet. PC ist eine ausgezeichnete Option für Anwendungen in der Elektroindustrie, im Einzelhandel und in Verkaufsstellen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10218853

Alte Essentra-Artikelnummer:

170051500022

1405 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 99 0,4505 €
100 - 499 0,4421 €
500 - 499 0,3463 €
500 - 999 0,3399 €
1000 - 999 0,2787 €
1000 + 0,2735 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

44,21 €

100 x 0,4421 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 9.0 mm
Kopfhöhe 3.3 mm
Gewindelänge 15.0 mm
Gewindegröße M5
Kopftyp Flachkopf
Schraubenart Maschinenschraube
Farbe Clear
Oberfläche Kein Finish
Material PC
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns