Menü Suche

Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M8 20.0 mm PC Transparent

Eine Kreuzflachkopfschraube aus transparentem Polycarbonat (PC), die einen robusten, ästhetisch ansprechenden Verschluss mit guter Temperaturbeständigkeit gewährleistet. PC ist eine ausgezeichnete Option für Anwendungen in der Elektroindustrie, im Einzelhandel und in Verkaufsstellen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10219034

Alte Essentra-Artikelnummer:

170082000022

221 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 99 0,4736 €
100 + 0,4648 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

46,48 €

100 x 0,4648 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 14.0 mm
Kopfhöhe 5.2 mm
Gewindelänge 20.0 mm
Gewindegröße M8
Kopftyp Flachkopf
Schraubenart Maschinenschraube
Farbe Clear
Oberfläche Kein Finish
Material PC
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns