Menü Suche

Schraube Kreuzschlitz-Betätigung M4 12.0 mm Baustahl Natur

Diese versenkte Kreuzschlitzschraube ist aus verzinktem Stahl gefertigt. Bezieht sich auf DIN 965 und ISO 7046.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10237755

Alte Essentra-Artikelnummer:

341041240952

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,0823 €
1000 + 0,059 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

41,15 €

500 x 0,0823 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 7.5 mm
Kopfhöhe 2.2 mm
Gewindelänge 12.0 mm
Gewindegröße M4
Kopftyp Flacher Kopf
Schraubenart Maschinenschraube
Farbe Natural
Oberfläche Zink
Material Baustahl
Standards DIN 965
Zolltarifnummer 7318190090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns